Relè PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
275856
503606
503608
503609
503611
503613
503614
507422
507424
507425
507427
507428
507429
507430
507432
507433
507434
507435
507436
507443
507444
507445
507446
507450
507452
507755
507756
507759
AZ2704-2A-12DTWF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Tensione nominale bobina
(V DC)
Materiale contatto Tipo di contatto Modalità di controllo Durata Vita elettrica Resistenza di isolamento
(MΩ)
Tensione di isolamento
(V)
Tensione di eccitazione (max)
(V DC)
Temperatura max
(°C)
Tensione di eccitazione (min)
(V DC)
Temperatura min
(°C)
Tensione nominale (dettagli)
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Resistenza (bobina)
(Ω)
Corrente di commutazione (max)
(A)
Corrente di commutazione
(A)
Capacità di commutazione (max)
(VA)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tensione di commutazione (max)
(V DC)
Capacità di commutazione
(W)
Capacità di commutazione (max)
(W)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo Tipo (produttore)

2.53 €

1 Disponibile 3 giorni 15.29.912AgSnO1 scambiomonostabile, 1 bobina----15.6+858.4-40-19.836010---30|277-150|1400--AZ9405-1C-12DEF

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 16-60AgCdO1 attuatoremonostabile, 1 bobina---1000112.9+8542-406029.3750016---150|440-480|4432-AZ762-1A-60DEAZ762-1A-60DE

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 15.715.36AgSnO1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina1 x 106 Processi di commutazione1 x 105 Processi di commutazione(500 V/DC) Min 1001000|(bobina/contatto) 1500 V/ (contatti) 100013.4+704.5-4061910015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-6DEAZ943-1CH-6DE

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 15.715.39AgSnO1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina1 x 106 Processi di commutazione1 x 105 Processi di commutazione(500 V/DC) Min 1001000|(bobina/contatto) 1500 V/ (contatti) 100020.1+706.8-4091922515
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-9DEAZ943-1CH-9DE

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15.715.312AgSnO1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina1 x 106 Processi di commutazione1 x 105 Processi di commutazione(500 V/DC) Min 1001000|(bobina/contatto) 1500 V/ (contatti) 100026.8+709-40121940015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-12DEAZ943-1CH-12DE

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 15.715.318AgSnO1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina1 x 106 Processi di commutazione1 x 105 Processi di commutazione(500 V/DC) Min 1001000|(bobina/contatto) 1500 V/ (contatti) 100040.2+7013.5-40181990015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-18DEAZ943-1CH-18DE

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15.715.324AgSnO1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina1 x 106 Processi di commutazione1 x 105 Processi di commutazione(500 V/DC) Min 1001000|(bobina/contatto) 1500 V/ (contatti) 100053.4+7018-402419160015
Max 15
--30|300
Max 2770 VA/210
210|2770-40 - +70AZ943-1CH-24DEAZ943-1CH-24DE

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 129.83Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---10006.5+902.1-55-20452---220|250-60|125--AZ822-2C-3DE

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 129.86Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100013+904.2-55-201802---220|250-60|125--AZ822-2C-6DE

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 129.812Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100026.5+908.4-55-207202---220|250-60|125--AZ822-2C-12DE

3.61 €

1 Disponibile 3 giorni 129.824Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100052.9+9016.8-55-2028802---220|250-60|125--AZ822-2C-24DE

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 129.83Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---10007.5+902.1-55-20602---220|250-60|125--AZ822-2C-3DSE

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 129.86Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100015+904.2-55-202402---220|250-60|125--AZ822-2C-6DSE

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni 129.812Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100030+908.4-55-209602---220|250-60|125--AZ822-2C-12DSE

2.89 €

1 Disponibile 3 giorni 129.824Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100052.9+9016.8-55-2028802---220|250-60|125--AZ822-2C-24DSE

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 593Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---10007.5+702.3-40-1464.31---220|250-30|62.5--AZ850-3

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 595Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100012.5+703.8-40-141781---220|250-30|62.5--AZ850-5

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 5912Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100030+709-40-1410281---220|250-30|62.5--AZ850-12

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni 5924Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTmonostabile, 1 bobina---100048+7018-40-1428801---220|250-30|62.5--AZ850-24

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 595Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTbistabile. 2 bobine---100010+703.8-40-141251---220|250-30|62.5--AZ850P2-5

4.13 €

1 Disponibile 79 giorni 5912Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTbistabile. 2 bobine---100024+709-40-147201---220|250-30|62.5--AZ850P2-12

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 5924Lega AgPd, placcatura in oro2 scambi|2 CO. DPDTbistabile. 2 bobine---100040+7018-40-1419201---220|250-30|62.5--AZ850P2-24

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 10.37.83Ag + Au1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina---4004.5+702.4-40-12.8451---60|125-30|62.5--AZ9571-1C-3DE

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 10.37.83Ag + Au1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina---4006+702.4-40-12.8601---60|125-30|62.5--AZ9571-1C-3DSE

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 10.37.812Ag + Au1 scambio|1 CO. SPDTmonostabile, 1 bobina---40024+709.6-40-12.89601---60|125-30|62.5--AZ9571-1C-12DSE

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 20.12712AgSnO1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina---150014.4+859-40-32.213030---240|440-900|8310--AZ2150W-1AE-12DEFT

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 20.12724AgSnO1 attuatore|1 NO. SPST-NOmonostabile, 1 bobina---150038.8+8518-40-32.252030---240|440-900|8310--AZ2150W-1AE-24DEFT

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 30.515.312AgSnO1 scambio|1 CO. SPDTbistabile. 2 bobine---150015.6+709.6-40-39.34850-13850440-----AZ2501P2-1C-12DK

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 3633.512AgSnO2 attuatori|2 NO. DPST-NOmonostabile, 1 bobina---150016.8+1059-40-50.57530---150|400-840|8310--AZ2704-2A-12DTWF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Pin a saldare Tipo prodotto Relè PCB Conformità a RoHS

Supporto tecnico