Modulo di sicurezza per circuito di arresto di emergenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CS AR-05V024
CS AT-02V024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo Tipo (produttore)

191.29 €

1 Disponibile 3 giorni 3 attuatori|1 interruttore22.5-CS AR-05V024

344.33 €

1 Disponibile 26 giorni 2 attuatori|1 interruttore|2 contatti normalmente aperti/1 contatto normalmente chiuso45CS AT-02V024CS AT-02V024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) +55 Temperatura min(°C) -25 Misura prodotto (altezza)(mm) 99
Misura prodotto (profondità)(mm) 111.5 Tipo prodotto Modulo di sicurezza Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max)(A) 6 Corrente di commutazione(A) 6 Tensione di commutazione(V AC) 240
Gamma di temperatura(°C) -25 - +55 Tipo (varie) Modulo di sicurezza

Supporto tecnico