Blocco di contatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E2CF01G2V1
E2CF10G2V1
E2CP01G2V1
E2CP10G2V1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Tipo di montaggio Tipo (produttore)

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 interruttoreFissaggio a pavimentoE2CF01G2V1

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 attuatoreFissaggio a pavimentoE2CF10G2V1

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 interruttorePannello anteriore fissoE2CP01G2V1

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1 attuatorePannello anteriore fissoE2CP10G2V1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Materiale contatto Ag Funzioni (interruttori) momentaneo
IP nominale IP20 Temperatura max(°C) +80 Temperatura min(°C) -40
Tipo prodotto Contatto Conformità a RoHS Corrente di commutazione (max)(A) 6
Tensione di commutazione(V AC) 250 Tipo (varie) Blocco di contatto

Supporto tecnico