Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1583370
Disposizione dei fusibili | Tubo in ceramica (+ agente estinguente) | Corrente nominale(A) | 6.3 | Tensione nominale(V DC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 20 | Misura prodotto (Ø)(mm) | 5 | Tipo prodotto | Fusibile DC |
Caratteristiche di disinnesto | Ritardo -T- | Capacità di spegnimento(A) | 200 | Tipo (produttore) | TC -522625 |
Si trova sulla pagina di Fusibile DC, il codice articolo è il seguente: 1583370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1583370.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali