Adattatore SSMA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1579547

Codice componente
1579547
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.79 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Ottone con placcatura in oro Tipo di connettore/uscita B Spina SSMA Tipo di connettore/ingresso A Spina SSMA
Tipo di connettore Adattatore, dritto Materiale di isolamento PTFE N. componente produttore 1579547
Tipo prodotto Adattatore SSMA Conformità a RoHS Tipo (produttore) 1579547

Si trova sulla pagina di Adattatore SSMA, il codice articolo è il seguente: 1579547.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579547.

Supporto tecnico