Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-2506351 |
TC-2506353 |
TC-2506354 |
TC-2506355 |
TC-2506356 |
TC-2506357 |
TC-2506358 |
TC-2506359 |
TC-2506361 |
TC-2506362 |
TC-2506467 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie di contatto della scheda | Colore | Attacco (componenti) | Tipo di connettore | Superficie contatto del connettore | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Numero totale di pin | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506351 | - | - | 3 | 5.60 | 6 | TC-2506351 | ||
0.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506353 | - | - | 5 | 5.60 | 10 | TC-2506353 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506354 | - | - | 6 | 5.60 | 12 | TC-2506354 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506355 | - | - | 7 | 5.60 | 14 | TC-2506355 | |
0.52 € | 1 | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506356 | - | - | 8 | 5.60 | 16 | TC-2506356 | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506357 | - | - | 10 | 5.60 | 20 | TC-2506357 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506358 | - | - | 15 | 5.60 | 30 | TC-2506358 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506359 | - | - | 16 | 5.60 | 32 | TC-2506359 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506361 | - | - | 18 | 5.60 | 36 | TC-2506361 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Stampa|Saldatura | Basetta. angolo retto | - | 2 | TC-2506362 | - | - | 20 | 5.60 | 40 | TC-2506362 | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Oro su nichel | Nero | Stampa | Basetta, dritta | Oro su nichel | 2.54 | TC-2506467 | +105 | -40 | 12 | - | 24 | TC-2506467 |
Loading...
Materiale contatto | Ottone | Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V AC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 2 | Tipo prodotto | Connettore con pin |
Configura
Proprietà di base
Superficie di contatto della scheda
Colore
Attacco (componenti)
Tipo di connettore
Superficie contatto del connettore
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Numero totale di pin
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali