Anemometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL-135HAN
VC-8314270
VPT-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Gamma di lettura temperatura (min)
(°C)
Peso
(g)
Alimentazione (dettagli) Precisione (dettagli) Precisione
(%)
Intervallo di lettura velocità dell’aria (min.)
(m/s)
Intervallo di lettura velocità dell’aria (max.)
(m/s)
Compensazione automatica della temperatura Caratteristiche dell’attrezzatura per la verifica dei gas Intervallo di lettura - velocità del vento
(m/s)
Gamma di lettura della temperatura Risoluzione della velocità del vento
(m/s)

185.83 €

1 Disponibile 3 giorni 27160580280Gruppo batterie batteria Li-Po USB/3,7 V-50.125--0.1 - 25.0Da 0 fino a 50°C0.01

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1602850-10118Batteria AAA (3x). inclusaMigliore precisione della velocità del vento: +/-(5%+5)
Unità: m/s
50.330NAnemometro magnetico a elica0-30Da -10 fino a 50°C0.1

229.55 €

1 Disponibile 3 giorni 50203750338Batteria da 9 V-2.5580---Da 0 fino a 50°C0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura temperatura (max)(°C) 50 Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Anemometro

Supporto tecnico