Modulo laser punto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1566747
1571396
1572138
1572168
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Proprietà di messa a fuoco Categoria del laser Corrente di esercizio
(mA)
Potenza
(mW)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo Lunghezza d'onda
(nm)

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni Verde50-2240114LM01GND532

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni Verde49-3R350514LM05GND532

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso20-24019LM01RDD650

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso24Messa a fuoco fissa2400.958LM01RDD-F650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Modulo laser Conformità a RoHS Caratteristiche di emissione Punto
Temperatura max.(°C) 40 Temperatura min.(°C) -10 Tensione di esercizio(V DC) 3

Supporto tecnico