Capocorda a crimpare 180° M6 6 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 1R6 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1R6

Codice componente
1R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.68 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 6
Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 6.5 N. componente produttore 1R6
Materiale (dettagli) Cu. superficie stagnata Tipo prodotto Capocorda a crimpare Misura filettatura M6
Tipo (produttore) 1R6 Tipo (varie) Senza foro di ispezione

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M6 6 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 1R6 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1R6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1R6.

Supporto tecnico