Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
620C6
Colore | Rosso | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 – 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1 | Ø foro(mm) | 6.5 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
Materiale di isolamento | PA | N. componente produttore | 620C6 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Tipo prodotto | Terminale U | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M6 | Tipo (produttore) | 620C6 | Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a U 0,50 mm² 1 mm² Ø foro = 6,5 mm Parzialmente isolato Rosso Klauke 620, il codice articolo è il seguente: 620C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 620C6.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali