Giunto di testa Klauke 22R Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22R

Codice componente
22R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.91 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 10
Dimensioni (d1 x d4 x l) 4,5 x 7,0 x 30 mm Diametro interno(mm) 4.5 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 22R Materiale (dettagli) Rame in conformità a EN 13600. stagnato Diametro esterno(mm) 7
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 30 Tipo prodotto Giunto di testa Tipo (produttore) 22R

Supporto tecnico