Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1653K
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Gamma sezione trasversale | 16 mm² (max.) |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 16 | Dimensioni | (l x d4 x d1) 11 x 8,2 x 5,8 mm | Diametro interno(mm) | 5.8 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1653K | Diametro esterno(mm) | 8.2 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 11 | Tipo prodotto | Connettore parallelo | Tipo (produttore) | 1653K |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1653K 16 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1653K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1653K.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali