Presa a proiettile 4 mm² 6 mm² Diametro pin: 5 mm Isolato Giallo Klauke 9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

950

Codice componente
950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto Bronzo. stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Tipo isolamento Isolato
Materiale di isolamento PVC Isolamento (materiale) PVC N. componente produttore 950
Materiale (dettagli) CuSnZn. placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 22
Tipo prodotto Presa a banana Manicotto di supporto No Tipo (produttore) 950
AWG max. 10 AWG (min.) 12 Diametro pin(mm) 5
Gamma di temperatura(°C) +70

Si trova sulla pagina di Presa a proiettile 4 mm² 6 mm² Diametro pin: 5 mm Isolato Giallo Klauke 9, il codice articolo è il seguente: 950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 950.

Supporto tecnico