Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 4,3 mm Parzialmente isolato Giallo Klauke 650

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

650C4

Codice componente
650C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.47 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 4.3 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PA N. componente produttore 650C4 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Terminale U Manicotto di supporto No
Misura filettatura M4 Tipo (produttore) 650C4 Gamma di temperatura(°C) fino a +105

Si trova sulla pagina di Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 4,3 mm Parzialmente isolato Giallo Klauke 650, il codice articolo è il seguente: 650C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 650C4.

Supporto tecnico