Presa a proiettile 0,50 mm² 1 mm² Diametro pin: 4 mm Isolato Rosso Klauke 9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

920

Codice componente
920
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.72 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Materiale contatto Bronzo. stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Tipo isolamento Isolato
Materiale di isolamento PVC Isolamento (materiale) PVC N. componente produttore 920
Materiale (dettagli) CuSnZn. placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 22
Tipo prodotto Presa a banana Manicotto di supporto No Tipo (produttore) 920
AWG max. 18 AWG (min.) 22 Diametro pin(mm) 4
Gamma di temperatura(°C) +70

Si trova sulla pagina di Presa a proiettile 0,50 mm² 1 mm² Diametro pin: 4 mm Isolato Rosso Klauke 9, il codice articolo è il seguente: 920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 920.

Supporto tecnico