Giunto di testa Klauke 23R Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23R

Codice componente
23R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 16
Dimensioni (d1 x d4 x l) 5,5 x 8,5 x 35 mm Diametro interno(mm) 5.5 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 23R Materiale (dettagli) Rame in conformità a EN 13600. stagnato Diametro esterno(mm) 8.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 35 Tipo prodotto Giunto di testa Tipo (produttore) 23R

Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 23R Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 23R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23R.

Supporto tecnico