Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8102
Colore | Trasparente | Angolo di collegamento(°) | 180 | Spessore connettore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza connettore(mm) | 2.8 | Tipo isolamento | Isolato | Materiale di isolamento | PVC |
N. componente produttore | 8102 | Materiale (dettagli) | PVC | Tipo prodotto | Morsetto a lama |
Misura | 2.8 x 0.8 mm | Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | 8102 |
Numero di pin | 2 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 5.5 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a lama Klauke 8102: Larghezza connettore: 2,8 mm Spessore connettore: 0., il codice articolo è il seguente: 8102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8102.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali