Presa per lame Klauke 3735 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3735

Codice componente
3735
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Angolo di collegamento(°) 90 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 6.3 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 3735 Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 1.50
Tipo prodotto Presa a lamella Misura 6.3 x 0.8 mm Tipo (produttore) 3735
Tipo (varie) 6.3 x 0.8 mm Tipo B

Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 3735 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore:, il codice articolo è il seguente: 3735.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3735.

Supporto tecnico