Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
45R845
Angolo di collegamento(°) | 45 | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Ø foro(mm) | 8.5 | N. componente produttore | 45R845 | Tipo prodotto | Capocorda a crimpare |
Misura filettatura | M8 | Tipo (produttore) | 45R845 | Tipo (varie) | 45° |
Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 45° M8 35 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 45R845 1 pz., il codice articolo è il seguente: 45R845.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45R845.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali