Terminale ad anello Klauke 6194 Sezione trasversale (max.) = 0,40 mm² Ø foro = 4,4 mm Parz

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6194

Codice componente
6194
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.36 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,10 - 0,40 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.40 Ø foro(mm) 4.4 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento Poliammide N. componente produttore 6194 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 0.10 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M4 Tipo (produttore) 6194

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 6194 Sezione trasversale (max.) = 0,40 mm² Ø foro = 4,4 mm Parz, il codice articolo è il seguente: 6194.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6194.

Supporto tecnico