Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16558
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 - 35 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 35 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 35 | Ø foro(mm) | 8.4 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 16558 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M8 | Tipo (produttore) | 16558 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16558 Sezione trasversale (max.) = 35 mm² Ø foro = 8,4 mm Non i, il codice articolo è il seguente: 16558.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16558.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali