Capocorda a crimpare 45° M10 50 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 46R1045 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

46R1045

Codice componente
46R1045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 45 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 50
Ø foro(mm) 10.5 N. componente produttore 46R1045 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M10 Tipo (produttore) 46R1045 Tipo (varie) 45°

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 45° M10 50 mm² Ø foro: 10,5 mm Klauke 46R1045 1 pz., il codice articolo è il seguente: 46R1045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 46R1045.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico