Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK32B
Colore | Metallo | Caratteristiche connettore | Scatola assortita|+ crimpatrice|+ bussole | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 16 | Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | SK32B |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Tipo prodotto | Kit di puntalini | Tipo (produttore) | SK32B |
Standard | DIN 46228 parte 1 |
Si trova sulla pagina di Set di puntalini Klauke SK32B 0,50 mm² 16 mm² metallo 4900 pz., il codice articolo è il seguente: SK32B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK32B.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali