Terminale ad anello Klauke 6206 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 6,5 mm Parziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6206

Codice componente
6206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Ø foro(mm) 6.5 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento Poliammide N. componente produttore 6206 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 6206

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 6206 Sezione trasversale (max.) = 1 mm² Ø foro = 6,5 mm Parziale, il codice articolo è il seguente: 6206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6206.

Supporto tecnico