Capocorda a crimpare 180° M6 10 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 702F6 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

702F6

Codice componente
702F6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 10
Ø foro(mm) 6.5 N. componente produttore 702F6 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 702F6

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M6 10 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 702F6 1 pz., il codice articolo è il seguente: 702F6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 702F6.

Supporto tecnico