Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
18202 |
18203 |
18251A |
2720 |
2730 |
2750 |
7208 |
730BZ |
7509 |
8011 |
8012 |
8201AV |
8202 |
8202V |
8301 |
8502V |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Angolo di collegamento (°) | Spessore connettore (mm) | Larghezza connettore (mm) | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Tipo isolamento | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Tipo prodotto | Misura | Tipo (produttore) | Conformità a RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | 180 | 0.5 | 4.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Non isolato | - | 18202 | 0.50 | Presa a lamella | 4.80 x 0.50 mm | 18202 | - | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | 180 | 0.8 | 4.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Non isolato | - | 18203 | 0.50 | Presa a lamella | 4.80 x 0.80 mm | 18203 | - | |
0.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | 180 | 0.8 | 2.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Non isolato | - | 18251A | 0.50 | Presa a lamella | 2.80 x 0.80 mm | 18251A | - | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | 180 | 0.8 | 6.3 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Non isolato | - | 2720 | 0.50 | Presa a lamella | 6.30 x 0.80 mm | 2720 | - | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | 180 | 0.8 | 6.3 | Ottone | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non isolato | - | 2730 | 1.50 | Presa a lamella | 6.30 x 0.80 mm | 2730 | - | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Ottone | 180 | 0.8 | 6.3 | Ottone | 4 - 6 mm² | 6 | Non isolato | - | 2750 | 4 | Presa a lamella | 6.30 x 0.80 mm | 2750 | - | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | 0.8 | 7.7 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Con isolamento parziale | PVC | 7208 | 0.50 | Presa a lamella | 7.70 x 0.80 mm | 7208 | - | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | 0.8 | 6.3 | Bronzo | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PVC | 730BZ | 1.50 | Presa a lamella | 6.30 x 0.80 mm | 730BZ | - | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | Giallo | 180 | 1.20 | 9.50 | Ottone | 4 - 6 mm² | 6 | Con isolamento parziale | PVC | 7509 | 4 | Presa a lamella | 9.50 x 1.20 mm | 7509 | - | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | - | 0.8 | 6.3 | - | - | - | Isolato | PA | 8011 | - | Morsetto a lama | 6.30 x 0.80 mm | 8011 | Sì | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | - | 0.8 | 6.3 | - | - | - | Isolato | PA | 8012 | - | Morsetto a lama | 6.30 x 0.80 mm | 8012 | Sì | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | 0.8 | 2.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Isolato | PA | 8201AV | 0.50 | Presa a lamella | 2.80 x 0.80 mm | 8201AV | - | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 180 | 0.5 | 4.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Con isolamento parziale | PVC | 8202 | 0.50 | Presa a lamella | 4.80 x 0.50 mm | 8202 | - | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Rosso | 180 | 0.5 | 4.8 | Ottone | 0,50 – 1 mm² | 1 | Isolato | PVC | 8202V | 0.50 | Presa a lamella | 4.80 x 0.50 mm | 8202V | - | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 180 | 0.5 | 2.8 | Ottone | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Con isolamento parziale | PA | 8301 | 1.50 | Presa a lamella | 2.80 x 0.50 mm | 8301 | - | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 180 | 0.5 | 4.8 | Ottone | 4 - 6 mm² | 6 | Con isolamento parziale | PVC | 8502V | 4 | Presa a lamella | 4.80 x 0.50 mm | 8502V | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Colore
Angolo di collegamento(°)
Spessore connettore(mm)
Larghezza connettore(mm)
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Tipo isolamento
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo prodotto
Misura
Tipo (produttore)
Conformità a RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali