Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09-3432-00-04
Lunghezza cavo(m) | 0.20 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.25 | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | N. di pin (RJ) | 4 | Numero di pin | 4 poli |
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | M16 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M12, integrata | Colore | Argento | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa a manicotto | Materiale contatto | CuSn |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | Un quarto di giro | Tipo (misc.) | Presa di montaggio M12x1 |
Colore cavo | Marrone | IP nominale | IP68 | N. componente produttore | 09-3432-00-04 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V) | 250 | Tipo prodotto | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Tipo | Serie 763 | Tipo (produttore) | 09-3432-00-04 |
Si trova sulla pagina di Presa di montaggio, il codice articolo è il seguente: 09-3432-00-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09-3432-00-04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali