Connettore a spina sensore/attuatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99-1436-812-05
99-1437-812-05
99-1437-814-05
99-1437-822-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro cavo
(mm)
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Tipo connettore N. componente produttore Tipo (produttore)

24.48 €

1 Disponibile 50 giorni 6 - 8Presa M12, drittaPresa, dritta99-1436-812-0599-1436-812-05

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 6 - 8Spina M12, drittaSpina, dritta99-1437-812-0599-1437-812-05

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 4-6Spina M12, drittaSpina, dritta99-1437-814-0599-1437-814-05

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 6 - 8Spina M12, ad angolo rettoSpina, ad angolo retto99-1437-822-0599-1437-822-05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione connettore(mm²)
Max. 0.75
Sezione connettore (max)(mm²) 0.75 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -25 N. di pin (RJ) 5 Numero di pin 5
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tensione nominale (dettagli)(V) 125 Tipo filettatura M12
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Livello di contaminazione 3 Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Collegamento (componenti) A molla Connettore standard Connettore per sensore Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite Tipo (misc.) Connettore per cavo. M12 x 1. può essere schermato
Attacco Viti IP nominale IP67 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V) 60 Tipo prodotto Connettore sensore/attuatore Gamma di temperatura(°C) -25 - +85

Supporto tecnico