Piegabarre

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3-871-6

Codice componente
3-871-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.05 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Area di crimpatura Da 0,25 fino a 2,5 mm² Area di crimpatura (max.)(mm²) 2.5 Area di crimpatura (min.)(mm²) 0.25
N. componente produttore 3-871-6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 155 Tipo prodotto Piegabarre
Gamma di uso Puntalini Adatto per Puntalini Peso(g) 165

Supporto tecnico