Cavo in fibra ottica per montaggio su pannello frontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1282.1000
1282.2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma della lente Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.65 €

1 Disponibile 3 giorni Cupola1282.1000sferico

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni Circolare1282.2000planare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Configurazione (FO) 1 x 1 Misura della lente (Ø)(mm) 2.8
Produttore Mentore Tipo di montaggio Accoppiamento al pannello|Accoppiamento alla pressa Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C) +85
Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C) -40 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 8.5 Misura prodotto (Ø)(mm) 2.8
Tipo prodotto Tubo leggero Conformità a RoHS Tipo (FO) Rigido

Supporto tecnico