Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2450.0200 |
2450.0300 |
2450.0700 |
2451.0200 |
2451.0300 |
2451.0600 |
2451.0700 |
2451.0800 |
2510.0200 |
2510.0300 |
2510.0600 |
2510.0700 |
2510.0800 |
2671.8021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Diametro di centraggio (mm) | Adatto per | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Riflettore 12 mm/2450.5100 | 3 | 13.3 | - | Riflettore 12 mm | 2450.0200 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | Riflettore 12 mm/2450.5100 | 3 | 13.3 | - | Riflettore 12 mm | 2450.0300 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | Riflettore 12 mm/2450.5100 | 3 | 13.3 | - | Riflettore 12 mm | 2450.0700 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Riflettore 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Riflettore 18 mm | 2451.0200 | |
0.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | Riflettore 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Riflettore 18 mm | 2451.0300 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Opale | Riflettore 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Riflettore 18 mm | 2451.0600 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | Riflettore 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Riflettore 18 mm | 2451.0700 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | Riflettore 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Riflettore 18 mm | 2451.0800 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Riflettore 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Riflettore 40 mm | 2510.0200 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparente | Riflettore 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Riflettore 40 mm | 2510.0300 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Opale | Riflettore 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Riflettore 40 mm | 2510.0600 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Giallo | Riflettore 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Riflettore 40 mm | 2510.0700 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | Riflettore 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Riflettore 40 mm | 2510.0800 | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Lampadine LED da 5 mm o minilampadine | - | - | 6.3 | LED da 5 mm|Lampadina da 5 mm | 2671.8021 |
Loading...
Tipo prodotto | Diffusore | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Compatibile con (dettagli)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Diametro di centraggio(mm)
Adatto per
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali