Cuscinetto termoconduttivo autoadesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8940

Codice componente
8940
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Beige Compatibile con (dettagli) LED esagonali Caratteristiche dei componenti autoadesivo
Forza dielettrica(kV/m) 55000 Spessore materiale(mm) 0.19 Temperatura max.(°C) 150
Temperatura min.(°C) -40 Misura prodotto (larghezza)(mm) 19.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 23
Tipo prodotto Cuscinetto termoconduttivo Conformità a RoHS Conduttività termica(W/mK) 0.9
Tipo Nastro adesivo termoconduttivo 8940

Si trova sulla pagina di Cuscinetto termoconduttivo autoadesivo, il codice articolo è il seguente: 8940.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8940.

Supporto tecnico