Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
141453
Colore custodia | Cromatura | Colore | Rosso|Verde | Attacco (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche della spia di avvertimento a LED | Riflettore incorporato|multicolore | Proprietà dei materiali | brillante | Temperatura max(°C) | 75 |
Temperatura min(°C) | -20 | Tipi di montaggio (LED) | Vite | Corrente di esercizio(mA) | 30 |
Tensione di esercizio(V DC) | 12 | Tipo prodotto | Spia luminosa a LED (multicolore) | Diametro di centraggio(mm) | 6 |
Conformità a RoHS | Sì | Tipo | BD-0608 12 V | Lunghezza d'onda(nm) | 700|565 |
Si trova sulla pagina di Luce di segnalazione a LED, il codice articolo è il seguente: 141453.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 141453.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali