Inverter

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-100 12V
SW-1200 12V
SW-150 12V
SW-150 24V
SW-300 12V
SW-4000 12V
SWD-1200/12
SWD-1200/24
SWD-2000/12
SWD-2000/24
SWD-300/12
SWD-600/12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di raffreddamento Corrente di ingresso (max)
(A)
Ingressi Tensione di ingresso (LOV)
(V DC)
Gamma tensione di ingresso
(V DC)
Caratteristiche dell'invertitore Efficienza del carico nominale
(%)
Uscita (adattatori di rete) Uscita nominale
(W)
Uscite (potenza) Potenza in uscita di picco
(W)
Consumo energetico
(VA)
Potenza
(VA)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Controllo a distanza Tipi di uscita segnale Consumo in standby
(VA)
Tipo (produttore) Peso
(g)

85.20 €

1 Disponibile 3 giorni Convezione10Spina accendisigari1211 - 15Senza ventola88Femmina EU100-200--100|10050---170--2.5SW-100 12V500

334.24 €

1 Disponibile 3 giorni Ventola140Morsetti a vite1212Azionamento a distanza87Femmina PG|Femmina EU-1x presa Euro|presa PG1800-1200120070390245--Seno10.8SW-1200 12V4500.0

120.17 €

1 Disponibile 3 giorni Convezione18Spina accendisigari1212Senza ventola87Femmina PG-Femmina PG300-15015070120245--NoSeno2.4SW-150 12V1300.0

120.17 €

1 Disponibile 3 giorni Convezione9Spina accendisigari2424Senza ventola87Femmina PG-Femmina PG300-15015070120245--NoSeno3.6SW-150 24V1300.0

164.37 €

1 Disponibile 3 giorni Ventola35Morsetti a vite1212Azionamento a distanza87Femmina PG|Femmina EU-1x presa Euro|presa PG600-30030070240245--Seno3.6SW-300 12V2700.0

1,313.95 €

1 Disponibile 52 giorni Ventola440Morsetti a vite1212Azionamento a distanza87Femmina PG|Femmina EU-1x presa Euro|presa PG6000-4000400070455245--Seno36SW-4000 12V5200.0

520.53 €

1 Disponibile 3 giorni Ventole124Morsetti a vite1212Azionamento a distanza90Femmina PG--240091200120088-234391-Sì (facoltativo)Seno0.9SWD-1200/123500.0

520.53 €

1 Disponibile 3 giorni Ventole62Morsetti a vite2424Azionamento a distanza90Femmina PG-Femmina PG240091200120088-234391-Sì (facoltativo)Seno0.9SWD-1200/243500.0

722.19 €

1 Disponibile 3 giorni Ventole248Morsetti a vite1212Azionamento a distanza90Femmina PG-Femmina PG4000132000200088-334391-Sì (facoltativo)Seno1.3SWD-2000/124800.0

722.19 €

1 Disponibile 3 giorni Ventole124Morsetti a vite2424Azionamento a distanza90Femmina PG-Femmina PG4000132000200088-334391-Sì (facoltativo)Seno1.3SWD-2000/244800.0

283.83 €

1 Disponibile 3 giorni Ventola31Morsetti a vite1212Azionamento a distanza90Femmina PG-Femmina PG600430030088-164263-Sì (facoltativo)Seno0.4SWD-300/121800.0

367.12 €

1 Disponibile 31 giorni Ventole62Morsetti a vite1212Azionamento a distanza90Femmina PG-Femmina PG1200560060088-234277-Sì (facoltativo)Seno0.5SWD-600/122900.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frequenza di uscita(Hz) 50 Tensione di uscita(V AC) 230|230 Tipo prodotto Inverter
Tipo di uscita segnale Onda sinusoidale Tipo (varie) Seno

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico