Puntalino 4728 Klauke 1 x 1,50 mm² x 8 mm parzialmente isolato nero 1000 pz.【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4728

Codice componente
4728
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.48 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 14 Conforming wire size(AWG) 16 Insulation material Polipropilene
Colore Nero Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN
Sezione trasversale x lunghezza 1 x 1,50 mm² x 8 mm Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 1.5 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori)(mm²) 1 x 1.50
Tipo isolamento Con isolamento parziale N. componente produttore 4728 N. di fili 1
Tipo prodotto Virola Lunghezza guaina(mm) 8 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Tipo (produttore) 4728

Supporto tecnico