Relè PCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30.22.9.012.0000
34.51.7.024.0310
40.31.8.230.0000
40.31.9.006.0000
40.31.9.012.0000
40.31.9.024.0000
40.51.7.024.0000
40.52.7.005.0000
40.52.7.012.0000
40.52.7.024.0000
40.52.9.024.0001
40.61.7.024.4000
40.61.7.024.4001
40.61.8.230.4000
40.61.9.012.4000
40.61.9.024.4000
40.62.7.012.0000
40.62.7.012.4000
40.62.7.024.0000
40.62.7.024.4000
40.62.7.110.0000
40.62.9.012.0000
40.62.9.012.4000
40.62.9.024.0000
40.62.9.024.4000
40.62.9.110.0000
322170124000
436190120300
459170120311
622282300300
622390244300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Aria/distanza di scorrimento Tensione nominale bobina
(V AC)
Tensione nominale bobina
(V DC)
Classe della bobina Classe della bobina
(W)
Attacco (componenti) Materiale contatto Tipo di contatto Distanza di dispersione (bobina/clip)
(mm)
Vita elettrica Tensione di eccitazione (max)
(V AC)
Tensione di eccitazione (max)
(V DC)
Temperatura max
(°C)
Tensione di eccitazione (min)
(V AC)
Tensione di eccitazione (min)
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Caratteristiche relè Resistenza (bobina)
(Ω)
Capacità di commutazione Corrente di commutazione (max)
(A)
Corrente di commutazione
(A)
Capacità di commutazione (max)
(VA)
Tensione di commutazione (max)
(V AC)
Tensione di commutazione
(V AC)
Capacità di commutazione
(V DC)
Corrente di commutazione
(A)
Tipo (produttore) Tensione nominale bobina
(VA)
Tensione nominale bobina
(W)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -----12-0.2Pin a saldareAgNi+Au2 scambi|DPDT-CO---18.9+75-8.420.3-360125 VA (AC1)1.25(30 V/DC) 2 A/(125 V/AC) 1.2512525030 V/DC/125--30.22.9.012.0000--

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -5---240.17 W-Pin a saldareAgNi1 scambio|SPDT-CO---36+85-16.828-3350-66150040024 V/DC/250(AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24
Max 10
34.51.7.024.0310--

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni ----230---Pin a saldareAgNi1 scambio8200 x 103 cicli di commutazione253-+85184-29-28000-10-2500400---40.31.8.230.0000--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -----6--Pin a saldareAgNi1 scambio8200 x 103 cicli di commutazione-9+85-4.429-55-12-3000400---40.31.9.006.0000--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -----12--Pin a saldareAgNi1 scambio8200 x 103 cicli di commutazione-18+85-8.829-220-12-3000400---40.31.9.012.0000--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgNi1 scambio8200 x 103 cicli di commutazione-36+85-17.529-900-12-3000400---40.31.9.024.0000--

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni ---(Bobina/contatto) 8 mm-24--Pin a saldareAgNi1 scambio8--36+85-17.529-1150-10-2500400---40.51.7.024.0000--

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -----5--Pin a saldareAgNi2 scambi8--7.5+85-7.529-50-8-2000400---40.52.7.005.0000--

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -----12--Pin a saldareAgNi2 scambi8--18+85-8.829-288-8-2000400---40.52.7.012.0000--

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgNi2 scambi8--36+85-17.529-1150-8-2000400---40.52.7.024.0000--

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgNi2 scambi8--36+85-17.529Lavabile (RT III)900-8-2000400---40.52.9.024.0001--

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgSnO21 scambio8--36+85-17.529-1150-16-4000400---40.61.7.024.4000--

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgSnO21 scambio8--36+85-17.529Lavabile (RT III)1150-16-4000400---40.61.7.024.4001--

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni ----230---Pin a saldareAgSnO21 scambio8-253-+85184-29-28000-16-4000400---40.61.8.230.4000--

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -----12--Pin a saldareAgSnO21 scambio8--18+85-8.829-220-16-4000400---40.61.9.012.4000--

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgSnO21 scambio8--36+85-17.529-900-16-4000400---40.61.9.024.4000--

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni -----12--Pin a saldareAgNi2 scambi---18+85-8.829-288-10-2500400---40.62.7.012.0000--

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -----12--Pin a saldareAgSnO22 scambi---18+85-8.829-288-10-2500400---40.62.7.012.4000--

9.99 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgNi2 scambi---36+85-17.529-1150-10-2500400---40.62.7.024.0000--

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgSnO22 scambi---36+85-17.529-1150-10-2500400---40.62.7.024.4000--

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -----110--Pin a saldareAgNi2 scambi---165+85-80.329-23500-10-2500400---40.62.7.110.0000--

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni -----12--Pin a saldareAgNi2 scambi---18+85-8.829-220-10-2500400---40.62.9.012.0000--

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -----12--Pin a saldareAgSnO22 scambi---18+85-8.829-220-10-2500400---40.62.9.012.4000--

7.53 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgNi2 scambi---36+85-17.529-1150-10-2500400---40.62.9.024.0000--

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -----24--Pin a saldareAgSnO22 scambi---36+85-17.529-1150-10-2500400---40.62.9.024.4000--

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -----110--Pin a saldareAgNi2 scambi---165+85-80.329-18000-10-2500400---40.62.9.110.0000--

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 10.710---12--Pin a saldareAgSnO21 scambio|1 CO. SPDT---18+85-9.420-720-6-1500400---32.21.7.012.4000--

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 14----12--Pin a saldareAgNi1 attuatore10--14.4+85-8.428.6-360-16-4000400---43.61.9.012.0300--

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 28.5----12--Stampa|Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 6,3 mmAgNi1 attuatore---14.4+125-8.440.7-400-16--400---45.91.7.012.0311-0.36

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 49.138.235.8-230---StampaAgCdO2 indicatori--253-+50196---5000-16--250---62.22.8.230.03003-

20.11 €

1 Disponibile 3 giorni 49.138.235.8--24--StampaAgSnO23 indicatori---26.4+50-20.4--192-16--250---62.23.9.024.4300-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modalità di controllo monostabile, 1 bobina Temperatura min(°C) -40 Tipo prodotto Relè PCB
Conformità a RoHS

Supporto tecnico