Scheda codificatore PLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
750-630
750-630/000-001
750-630/000-002
750-630/000-004
750-630/000-006
750-630/000-008
750-630/000-009
750-630/000-011
750-630/000-013
750-630/003-000
750-631/000-004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Entrate/uscite Interfacce (sistemi bus) N. componente produttore N. di ingressi (max) N. di uscite (max) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

453.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1 x 32 bit 1 x 8 bit controllo/stato (opzionale) (dati a 24 bit. 8 bit riservati)Geber SSI|morsetti750-630226412750-63046.5

468.95 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-001226412750-630/000-00146.5

464.59 €

1 Disponibile 33 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-002226412750-630/000-00246.5

464.59 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-004226412750-630/000-00446.5

464.59 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-006226412750-630/000-00646.5

420.87 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-008226412750-630/000-00846.5

464.59 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-009226412750-630/000-00946.5

464.59 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-011226412750-630/000-01146.5

464.59 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/000-013226412750-630/000-01347.5

420.87 €

1 Disponibile 6 giorni -Geber SSI|morsetti750-630/003-000226551750-630/003-00046.5

458.03 €

1 Disponibile 6 giorni -RS 422|morsetti750-631/000-004--6551750-631/000-004100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Tensione di esercizio(V DC) 24
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Tipo prodotto Scheda codificatore PLC

Supporto tecnico