Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
750-550 |
750-550/000-200 |
750-552 |
750-552/000-200 |
750-554 |
750-554/000-200 |
750-556 |
750-556/000-200 |
750-559/040-000 |
750-563/040-000 |
750-585/040-000 |
750-586 |
750-597 |
753-553 |
753-555 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max) (°C) | IP nominale | N. componente produttore | Temperatura ambiente min. (°C) | Tipo di montaggio | N. di uscite (max) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.20 € | 1 | 3 giorni | +55 | IP20 | 750-550 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-550 | ||
377.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | +55 | IP20 | 750-550/000-200 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-550/000-200 | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | +55 | IP20 | 750-552 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-552 | |
337.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | +55 | IP20 | 750-552/000-200 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-552/000-200 | |
333.41 € | 1 | 7 giorni | +55 | IP20 | 750-554 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-554 | ||
366.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | +55 | IP20 | 750-554/000-200 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-554/000-200 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | +55 | IP20 | 750-556 | 0 | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-556 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | IP20 | 750-556/000-200 | - | Guida DIN 35 | 2 | 64 | 12 | 100 | 750-556/000-200 | |
573.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | 750-559/040-000 | - | - | - | - | - | - | 750-559/040-000 | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 750-563/040-000 | - | - | - | - | - | - | 750-563/040-000 | |
912.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | 750-585/040-000 | - | - | - | - | - | - | 750-585/040-000 | |
781.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | 750-586 | - | - | - | - | - | - | 750-586 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | +55 | IP20 | 750-597 | 0 | Guida DIN 35 | 8 | 64 | 12 | 100 | 750-597 | |
359.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | 753-553 | - | - | - | - | - | - | 753-553 | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | 753-555 | - | - | - | - | - | - | 753-555 |
Loading...
Tipo prodotto | Modulo di uscita analogica PLC |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max)(°C)
IP nominale
N. componente produttore
Temperatura ambiente min.(°C)
Tipo di montaggio
N. di uscite (max)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali