Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
788-157 |
788-174 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di commutazione (max.) (A) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Peso (g) | Tipo di contatto | Materiale contatto | Durata | Tensione nominale bobina (V AC) | Tensione nominale bobina (V DC) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 8 | 2000 | 15 | 2 scambi | AgNi+Au | 3 x 107 operazioni di commutazione | - | 24 | 788-157 | ||
162.45 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 27 giorni | 16 | 4000 | 12.9 | 1 scambio | AgNi | 10 x 106 cicli di commutazione | 115 | - | 788-174 |
Loading...
Tempo di caduta(ms) | 3 | Tempo di risposta(ms) | 7 | Collegamento (componenti) | Pin a saldare |
---|---|---|---|---|---|
Articoli industriali | Sì | Classe IP | IP40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29 |
Tipo prodotto | Relè PCB | Tensione di commutazione (max)(V AC) | 250 |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione (max.)(A)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Peso(g)
Tipo di contatto
Materiale contatto
Durata
Tensione nominale bobina(V AC)
Tensione nominale bobina(V DC)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali