Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10061428
Colore | Nero (RAL 9005) | Privo di alogeno | No | N. componente produttore | 10061428 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma EPDM | Temperatura max.(°C) | +130 | Temperatura min.(°C) | -40 |
Tipo prodotto | Anello di tenuta | Misura (filettatura) | PG48 | Tipo (produttore) | ADR 48 |
Si trova sulla pagina di Anello di tenuta, il codice articolo è il seguente: 10061428.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10061428.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali