Clip per connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1790
1791
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Numero di pin Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

0.77 €

1 Disponibile 3 giorni 1790211.961 225 FL

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni 1791316.161 325 FL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente - arancione Attacco (componenti) Molla di trazione Caratteristiche clip per connettore Attuatore
Merci industriali No Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.2 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V AC) 450 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 21 Tipo prodotto Clip per connettore
Lunghezza di spelatura(mm) 9

Supporto tecnico