Utensili IDC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

97 40 10

Codice componente
97 40 10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.23 €

6 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà dei materiali brunito Gamma di esercizio 0.4 - 0.8 mm Gamma di esercizio (diametro) Da 0,4 fino a 0,8 mm
Gamma di esercizio (diametro) (max.)(mm) 0.8 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 175 Tipo prodotto Utensili IDC
Adatto per Cavi per dati UTP|Cavi per dati STP|LSA PLUS|Cavi UTP e STP Tipo 97 40 10 Peso(g) 100
Diametro area di lavoro (min.)(mm) 0.4

Si trova sulla pagina di Utensili IDC, il codice articolo è il seguente: 97 40 10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97 40 10.

Supporto tecnico