Anemometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2679822
2679831
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

1,254.00 €

1 Disponibile 3 giorni 15223376

1,460.84 €

1 Disponibile 3 giorni ---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione(%) 2.5 Intervallo di lettura velocità dell’aria (min.)(m/s) 1 Intervallo di lettura velocità dell’aria (max.)(m/s) 80
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Anemometro Intervallo di lettura - velocità del vento(m/s) 1-80
Peso(g) 640.0

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico