Sonda aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1288191
2098691
2747801
750422
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)
(°C)
Connettore (apparecchiature di prova) Tempo di prelievo (dettagli)
(s)
Lunghezza sonda
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Sensore Gamma di lettura della temperatura Precisione della lettura della temperatura
(°C)

51.60 €

1 Disponibile 3 giorni +260Connettore TE mini I/O---JDa -40 fino a +260°C±1.1

258.87 €

1 Disponibile 3 giorni +816Connettore TE mini I/O32163.81KDa -40 fino a +816°C±2.2

72.60 €

1 Disponibile 20 giorni +260Connettore da 4 mm---KDa -40 fino a +260°C-

69.65 €

1 Disponibile 3 giorni +260Connettore TE mini I/O---KDa -40 fino a +260°C±1.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C) -40 Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Sonda aria

Supporto tecnico