Copertura【100-2,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
235-500
254-200
257-300
741-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (morsetti PCB) Materiale involucro Colore N. componente produttore Lunghezza di spelatura (min.)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

147.05 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 9.20112.50235PoliammideNero235-500--235-500

9.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni 13.50115.70254-Grigio scuro254-20066254-200

10.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 13.60114.20257-Grigio chiaro257-30066257-300

10.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 12.501.518.50741-Grigio741-100--741-100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Merci industriali Protezione filo Tipo prodotto Copertura

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico