Terminale a vite【600 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

237-112

Codice componente
237-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

263.29 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG (min) 20 AWG (max) 14 Distanza tra contatti(mm) 10|10.16
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 N. di file 1 Tensione nominale(V) 800
Misura prodotto (altezza)(mm) 10.00 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 9 Misura prodotto (larghezza)(mm) 11
Serie (morsetti PCB) 237 Pin per fila 1 Collegamento (componenti) Terminale a vite|Stampa
Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Merci industriali Protezione filo
Direzione di attivazione Perpendicolare (al PCB) Colore Grigio Orientamento connettore Parallela (al PCB)
N. componente produttore 237-112 Lunghezza di spelatura (min.)(mm) 5 Numero di pin 1
Tipo prodotto Terminale a vite Lunghezza di spelatura (max.)(mm) 6 Tipo (produttore) 237-112

Si trova sulla pagina di Terminale a vite, il codice articolo è il seguente: 237-112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 237-112.

Supporto tecnico