Terminale di stampa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2604-1103
2616-1103/020-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Serie (morsetti PCB) N. componente produttore Lunghezza di spelatura (min.)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 540.240.226042604-11039112604-1103

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 10160.75160.75-2616-1103/020-00018202616-1103/020-000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di file 1 Corrente nominale(A) 66 Tensione nominale(V) 600
Pin per fila 3 Collegamento (componenti) Brasatura|Connettore Cage Clamp Numero di pin 3
Caratteristiche terminale PCB + attuatore Tipo prodotto Terminale di stampa

Supporto tecnico