Terminale a 2 file【6-36 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
738-204
738-324
738-408
738-424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza tra contatti
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Pin per fila Colore N. componente produttore Lunghezza di spelatura (min.)
(mm)
Numero di pin Tipo (produttore)

333.41 €

36 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 537.5021.0048.204Grigio738-2041816738-204

311.55 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 5.0848.2037.50122.9224Arancione738-3241096738-324

322.48 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 31 giorni 5.0841.6437.5048.208Arancione738-408532738-408

311.54 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5.0848.2037.50122.9224Arancione738-424596738-424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG (min) 28 AWG (max) 12 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.08
N. di file 1 Tensione nominale(V) 320 Serie (morsetti PCB) 738
Collegamento (componenti) Terminale a molla|Stampa Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Merci industriali
Protezione filo Orientamento connettore Ad angolo (verso il PCB) Caratteristiche terminale PCB + CAGE CLAMP®
Tipo prodotto Terminale a 4 file Lunghezza di spelatura (max.)(mm) 6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico