Morsetto PG【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2106-5207

Codice componente
2106-5207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

180.36 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 74.80
Misura prodotto (larghezza)(mm) 7.50 Larghezza morsetto(mm) 7.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15
Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13 Corrente nominale(A) 41 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 6 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10
AWG (min) 20 AWG (max) 8 N. di file 1
Pin per fila 2 Colore Verde - giallo Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Caratteristiche connettore + leva|+ serratura a scatto|+ CAGE CLAMP® Merci industriali N. componente produttore 2106-5207
Tipo prodotto Morsetto PG Tipo (produttore) 2106-5207

Si trova sulla pagina di Morsetto PG, il codice articolo è il seguente: 2106-5207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2106-5207.

Supporto tecnico