Morsetto di base a due porte【25 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2006-1664

Codice componente
2006-1664
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.89 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 32.90 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 96.30
Larghezza morsetto(mm) 7.50 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 15 Lunghezza di spelatura (min)(mm) 13
Corrente nominale(A) 30 Tensione nominale(V) 800 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.50
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 10 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.5 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 10
N. di file 1 Colore Blu Collegamento (componenti) Connettore a innesto
N. componente produttore 2006-1664 Tipo prodotto Morsetto di base a due porte Tipo (produttore) 2006-1664

Si trova sulla pagina di Morsetto di base a due porte, il codice articolo è il seguente: 2006-1664.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2006-1664.

Supporto tecnico